Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
K0041

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Werkzeugstahl.
Spannsegmente Werkzeugstahl (30 HRC).
Ausführung:Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis:

Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung K0041.08 und 5 mm für die Ausführungen K0041.12 und K0041.16.
Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Formen eingearbeitet werden können (siehe Abb.).

Die Spannbacken der Ausführung K0041.08 und K0041.0810 haben keine Riffelung.

Verschiebeweg bei Bestellnummer:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Zeichnungshinweis:
D) Zylinderschraube DIN 912

1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Gegenhalter
4) Grundplatte
5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0041 Keilspanner mit Bearbeitungszugabe 255 kB

Zeichnungen

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
min.
A
max.
B

B1CDEAusführung 2GSpannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0041.083337292115M8X252,5für GewindebohrungM81525 145.93 CHF
K0041.08103337292115M8X252,5für T-Nut101525 145.93 CHF
K0041.125259413022M12X404für GewindebohrungM123085 220.39 CHF
K0041.12145259413022M12X304für T-Nut143085 220.39 CHF
K0041.166776564229M16X605für GewindebohrungM1650210 297.84 CHF
K0041.16186776564229M16X505für T-Nut1850210 297.84 CHF