Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Keilspanner mit Festbacke
K1745

Keilspanner mit Festbacke

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Diese Keilspanner werden in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.
Werkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.Hinweis:Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Unterseite ist Hartmetallbeschichtet. Dadurch wird der Reibwert erhöht.
LieferumfangKeilspanner.
Befestigungsschrauben.
Zeichnungshinweis:
Form A: Spannflächen glatt
Form B: Spannflächen geriffelt
Form D: mit Bearbeitungszugabe
Form E: mit Spannpins
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1745 Keilspanner mit Festbacke 182 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Keilspanner mit Festbacke

Keilspanner mit Festbacke, Form A, Spannflächen glatt

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner mit Festbacke, Form A, Spannflächen glatt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormB

B1HH1H3D
Innengewinde
L
min.
L
max.
G
Zylinderschraube
DIN 912
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1745.0500112A50302512,53,5M588,594,5M12x30M12x253085 290.40 CHF

Keilspanner mit Festbacke, Form B, Spannflächen geriffelt

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner mit Festbacke, Form B, Spannflächen geriffelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormB

B1HH1H3D
Innengewinde
L
min.
L
max.
G
Zylinderschraube
DIN 912
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1745.0500212B50302512,53,5M588,594,5M12x30M12x253085 356.95 CHF

Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormB

B1HH1H3D
Innengewinde
L
min.
L
max.
G
Zylinderschraube
DIN 912
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1745.0500412D50302512,53,5M598,5104,5M12x30M12x253085 302.50 CHF

Keilspanner mit Festbacke, Form E, mit Spannpins

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner mit Festbacke, Form E, mit Spannpins

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormB

B1B2HH1H3H4H5H6D
Innengewinde
L
min.
L
max.
G
Zylinderschraube
DIN 912
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1745.0500512E5030182512,53,5594,75M598104M12x30-3085 326.70 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33