Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Keilspanner Spannflächen geriffelt
K0040

Keilspanner Spannflächen geriffelt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl.Ausführung:Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis:

Die Keilspanner eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Die Spannbacken der Ausführung K0040.08 und K0040.0810 haben keine Riffelung.

Durch das eingearbeitete Langloch können die Keilspanner verschoben werden.

Verschiebeweg bei Bestellnummer:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

Zeichnungshinweis:
D) Zylinderschraube DIN 912

1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Fester Anschlag
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0040 Keilspanner Spannflächen geriffelt 266 kB

Zeichnungen

Keilspanner Spannflächen geriffelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungA
min.
A
max.
BB1CDEAusprägungGSpannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0040.08glatt2731292115M8X252,5für GewindebohrungM81525 auf Anfrage
K0040.0810glatt2731292115M8X252,5für T-Nut101525 auf Anfrage
K0040.12geriffelt4249413022M12X404für GewindebohrungM123085 auf Anfrage
K0040.1214geriffelt4249413022M12X304für T-Nut143085 auf Anfrage
K0040.16geriffelt5766564229M16X605für GewindebohrungM1650210 auf Anfrage
K0040.1618geriffelt5766564229M16X505für T-Nut1850210 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33