Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
K0038

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Außenteil Aluminiumprofil.
Keil Einsatzstahl.
Ausführung:Außenteil eloxiert.
Keil brüniert.
Hinweis:Mit einem Keilspanner werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. Durch entsprechende Ausfräsungen können Werkstücke formschlüssig und dadurch absolut sicher und verspannungsfrei gespannt werden. Durch die kleine Bauweise kann eine platzsparende Mehrfachspannung erreicht werden.Zeichnungshinweis:
1) Die Verriegelungsplatte wird nur für das Formfräsen verwendet, nicht für die Werkstückspannung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0038 Keilspanner mit Bearbeitungszugabe 241 kB

Zeichnungen

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1B1
min. - max.
B2B3HH1Spannkraft
max. kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0038.04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 auf Anfrage
K0038.06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 auf Anfrage
K0038.08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 auf Anfrage
K0038.12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 auf Anfrage
K0038.16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33