Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Exzenterspanner mit Mittelspannung
K0011

Exzenterspanner mit Mittelspannung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Exzenter Vergütungsstahl 1.7220,
Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung:brüniert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0011 Exzenterspanner mit Mittelspannung 247 kB

Zeichnungen

Exzenterspanner mit Mittelspannung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLL1L2BSH1
max.
H2DD1

SWCADZub.PreisBestellen
K0011.08104±2393720122874M82513 auf Anfrage
K0011.10123±2494625163992M103017 auf Anfrage
K0011.12146±36158322049120M123019 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33