Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spanneisen mit Schrauben
K0003

Spanneisen mit Schrauben

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung:Spanneisen lackiert. Schrauben brüniert.Hinweis:"F" ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0003 Spanneisen mit Schrauben 170 kB

Zeichnungen

Spanneisen mit Schrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LABB1E1E2FG
für
T-Nut
DD1

F
kN
CADZub.PreisBestellen
K0003.10108015301215308-3210M10x80M1013,9 auf Anfrage
K0003.1212100204014214010-4012M12x100M1220,2 auf Anfrage
K0003.1214100204014214010-3814M12x100M1220,2 auf Anfrage
K0003.1616125255018264513-4916M16x125M1637,8 auf Anfrage
K0003.1618125255018264513-4618M16x125M1637,8 auf Anfrage
K0003.2020160306022306016-6520M20x160M2058,8 auf Anfrage
K0003.2022160306022306016-6522M20x160M2058,8 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33