- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | SW | Anziehdreh- moment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0018.08032 | M8 | M8 | 24 | 32 | 51 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 15.88 CHF | | K0018.08040 | M8 | M8 | 24 | 40 | 59 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 16.18 CHF | | K0018.08050 | M8 | M8 | 24 | 50 | 69 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 16.46 CHF | | K0018.08065 | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 16.89 CHF | | K0018.12050 | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 |  | | 25.37 CHF | | K0018.12065 | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 |  | | 25.88 CHF | | K0018.12080 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 35 | 36 | 49 |  | | 27.50 CHF | | K0018.12100 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 35 | 36 | 49 |  | | 29.79 CHF | | K0018.12125 | M12 | M12 | 40 | 125 | 155 | 35 | 36 | 49 |  | | 32.63 CHF | | K0018.12160 | M12 | M12 | 40 | 160 | 190 | 35 | 36 | 49 |  | | 36.22 CHF | | K0018.12200 | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 |  | | 41.17 CHF | | K0018.16050 | M16 | M16 | 50 | 50 | 80 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 29.47 CHF | | K0018.16065 | M16 | M16 | 50 | 65 | 95 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 31.65 CHF | | K0018.16080 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 34.11 CHF | | K0018.16100 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 37.04 CHF | | K0018.16125 | M16 | M16 | 50 | 125 | 155 | 35 | 46 | 78,4 |  | | 41.89 CHF | | K0018.16160 | M16 | M16 | 60 | 160 | 190 | 35 | 55 | 78,4 |  | | 55.00 CHF | | K0018.16200 | M16 | M16 | 60 | 200 | 230 | 35 | 55 | 78,4 |  | | 64.54 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|