Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Formschluss-Spann-Exzenter
K0022

Formschluss-Spann-Exzenter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Exzenterschraube legierter Stahl.
Klemmscheibe Stahl.
Ausführung:Exzenterschraube brüniert.
Klemmscheibe brüniert.
Hinweis:Der Spann-Exzenter hat eine Scheibe, die durch Fräsen mit der Kontur des zu spannenden Werkstückes versehen werden kann. Dies ergibt eine formschlüssige Spannung für runde, konturierte oder labile Werkstücke. Die abgeflachte Kante hat den gleichen Abstand von der Schraubenmitte wie der Spann-Exzenter K0026, so dass die Scheiben gegebenenfalls ausgetauscht werden können.

"A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
"D1 min." = Maß, das für das Konturfräsen zur Verfügung steht.
Auf Anfrage:Ersatz-Exzenter-Schrauben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0022 Formschluss-Spann-Exzenter 164 kB

Zeichnungen

Formschluss-Spann-Exzenter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAD

D1D1
min.
HLSWS1
(Spannweg)
Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
K0022.067,8M624,912,16,411,941,013,3 35.82 CHF
K0022.1010,2M1031,217,28,91871,528,9 39.70 CHF
K0022.1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 48.68 CHF
K0022.1615M1643,926,11428,6122,5426,7 59.56 CHF