Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Anschlagelemente mit Auflage
K0032

Anschlagelemente mit Auflage

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:vergütet, brüniert.
Auflage- und Anschlagflächen geschliffen.
Hinweis:Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0032 Anschlagelemente mit Auflage 187 kB

Zeichnungen

Anschlagelemente mit Auflage

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Passende
Befestigungs-
schraube
LL1L2L3BB1B2H1H2H3LanglochCADZub.PreisBestellen
K0032.08M863,528,313,57,9198,413,41911,684 -0,0136,6geschlossen 92.04 CHF
K0032.12M1295,242,712,77,928,513,419,82212,192 -0,0136,9geschlossen 106.73 CHF
K0032.16M1610746,2-9,5381724,850,735,001 -0,01321,3offen 310.07 CHF