Querschnitt: 5 x 0,34 mm2
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Isolationswiderstand: > 1GΩ
Anzahl Steckzyklen: max. 100
Verschmutzungsgrad: 3
Schutzart: IP67
Form A: Buchse (weiblich) gerade
Form B: Buchse (weiblich) abgewinkelt
Form C: Stecker (männlich) gerade
Form D: Stecker (männlich) abgewinkelt
Form E: Buchse (weiblich) gerade + Buchse (weiblich) gerade
Form F: Buchse (weiblich) gerade + Stecker (männlich) gerade
Form G: Buchse (weiblich) abgewinkelt + Stecker (männlich) abgewinkelt
1) Buchse, 2) Stecker
1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
5 = Grau (GY)