Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schubstangenspanner ohne Konsole
K0086

Schubstangenspanner ohne Konsole

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.
Schubstange, Führungskörper und Andruckschraube phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden.
Zubehör:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0086 Schubstangenspanner ohne Konsole 160 kB
 Technischer Hinweis 2,8 MB

Zeichnungen

Schubstangenspanner ohne Konsole

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerÖffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F1
N
B3C1D1D2HLL1L2L3L4MM1RHub
S
CADZub.PreisBestellen
K0086.0350185°1103500150020,59,51019106,512349161833M6x25M16x1,59725  57.29 CHF
K0086.0550185°1405500160024,512132413015960203040M8x40M20x1,511838  73.58 CHF
K0086.0750185°160750016003114,21628,514923593234070M10x50M24x1,513567  99.22 CHF