Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Adapterblock Aluminium
K1210

Adapterblock Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:naturfarben eloxiert.Hinweis:Ein Adapterblock wird als Erhöhung eingesetzt.
Diese werden in Kombination mit Adapterplatten rund K1211 eingesetzt.
Befestigungsschrauben und Muttern, zur Montage des Adapterblocks werden mitgeliefert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1210 Adapterblock Aluminium 591 kB

Zeichnungen

Adapterblock Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerBHL

CADZub.PreisBestellen
K1210.5050501250  19.07 CHF