Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumprofil.Ausführung:silberfarbig eloxiert.Hinweis:Die Vierkantrohre sind individuell auf unsere Steckverbinder abgestimmt.Auf Anfrage:- andere Längen (L max. 4000 mm)Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0627 Vierkantrohre 93,1 kB

Zeichnungen

Vierkantrohre

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

CLCADZub.PreisBestellen
K0627.120152X2000201,52000 17.90 CHF
K0627.125152X2000251,52000 19.56 CHF
K0627.130202X20003022000 28.80 CHF