Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumprofil.Ausführung:silberfarbig eloxiert.Hinweis:Die Vierkantrohre sind individuell auf unsere Steckverbinder abgestimmt.Auf Anfrage:- andere Längen (L max. 4000 mm)
- Gehrungsschnitte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0628 Vierkantrohre mit Steg 98,1 kB

Zeichnungen

Vierkantrohre mit Steg

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerA

CLSTT1CADZub.PreisBestellen
K0628.125152X2000251,5200021915 23.74 CHF