Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Steckverbinder-Vierkantrohr Kreuz mit Abgang
K0621

Steckverbinder-Vierkantrohr Kreuz mit Abgang

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Polyamid PA, schwarz.
Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt.
Hinweis:Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar.Zubehör:- Vierkantrohre K0627
- Vierkantrohre mit Steg K0628
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0621 Steckverbinder-Vierkantrohr Kreuz mit Abgang 185 kB
 Technischer Hinweis Steckverbinder 407 kB

Zeichnungen

Steckverbinder-Vierkantrohr Kreuz mit Abgang

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1LL1Passend zu
Vierkantrohre
CADZub.PreisBestellen
K0621.12015122017923620 x 20 x 1,5  5.81 CHF
K0621.125151225221355525 x 25 x 1,5  6.79 CHF
K0621.130201230261244730 x 30 x 2  7.01 CHF