Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Steckverbinder-Vierkantrohr Gelenk mit einem Abgang
K0626

Steckverbinder-Vierkantrohr Gelenk mit einem Abgang

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Polyamid PA, schwarz.
Zylinderschraube DIN 6912 und Sechskantmutter DIN 934, Stahl verzinkt.
Hinweis:Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar. Der angegebene Verstellbereich kann stufenlos verstellt werden. Der Abgang ist um seine eigene Achse drehbar.Montage:In den zwei Zapfen am Gelenk befinden sich jeweils zwei Kammern, in die bei Bedarf Sechskantmuttern (nicht im Lieferumfang enthalten) eingelegt werden können, um die Zapfen im Rohr zu fixieren:
- Steckverbinder 20x20: SW10
- Steckverbinder 25x25: ohne Kammer
- Steckverbinder 30x30: SW13
Zubehör:- Vierkantrohre K0627
- Vierkantrohre mit Steg K0628
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0626 Steckverbinder-Vierkantrohr Gelenk mit einem Abgang 200 kB
 Technischer Hinweis Steckverbinder 407 kB

Zeichnungen

Steckverbinder-Vierkantrohr Gelenk mit einem Abgang

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1LL1L2GPassend zu
Vierkantrohre
CADZub.PreisBestellen
K0626.120151120175934420° - 190°20 x 20 x 1,5 4.35 CHF
K0626.125151125226838420° - 190°25 x 25 x 1,5  4.50 CHF
K0626.1251512252259384245° - 195°25 x 25 x 1,5  4.50 CHF
K0626.130201130267540410° - 190°30 x 30 x 2 5.15 CHF
K0626.1302012302668424145° - 200°30 x 30 x 2 5.15 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33