Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rund- und Vierkantrohre
K0493

Rund- und Vierkantrohre

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Aluminium hell eloxiert.
Hinweis:Die Fertigungstoleranzen der Rund- und Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.
*Aluminium Vierkantrohre 10X10 sind ausschließlich als Vollmaterial lieferbar.
Auf Anfrage:- Edelstahlrohre
- kundenspezifischer Zuschnitt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0493 Rund- und Vierkantrohre 184 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rund- und Vierkantrohre

Rundrohre

mehr Info

Zeichnungen

Rundrohre

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
BezeichnungD1D2LCADZub.PreisBestellen
K0493.0112X500StahlØ12 x 1,512 ±0,19500 5.92 CHF
K0493.0112X1000StahlØ12 x 1,512 ±0,191000 11.77 CHF
K0493.0112X2000StahlØ12 x 1,512 ±0,192000 23.54 CHF
K0493.0114X500StahlØ14 x 1,514 ±0,111500 6.28 CHF
K0493.0114X1000StahlØ14 x 1,514 ±0,1111000 12.58 CHF
K0493.0114X2000StahlØ14 x 1,514 ±0,1112000 25.19 CHF
K0493.0115X500StahlØ15 x 1,515 ±0,112500 7.03 CHF
K0493.0115X1000StahlØ15 x 1,515 ±0,1121000 14.07 CHF
K0493.0115X2000StahlØ15 x 1,515 ±0,1122000 28.11 CHF
K0493.0116X500StahlØ16 x 1,516 ±0,113500 7.53 CHF
K0493.0116X1000StahlØ16 x 1,516 ±0,1131000 15.07 CHF
K0493.0116X2000StahlØ16 x 1,516 ±0,1132000 30.08 CHF
K0493.0118X500StahlØ18 x 1,518 ±0,115500 8.35 CHF
K0493.0118X1000StahlØ18 x 1,518 ±0,1151000 16.68 CHF
K0493.0118X2000StahlØ18 x 1,518 ±0,1152000 33.33 CHF
K0493.0120X500StahlØ20 x 220 ±0,116500 9.33 CHF
K0493.0120X1000StahlØ20 x 220 ±0,1161000 18.63 CHF
K0493.0120X2000StahlØ20 x 220 ±0,1162000 37.27 CHF
K0493.0125X500StahlØ25 x 225 ±0,121500 11.44 CHF
K0493.0125X1000StahlØ25 x 225 ±0,1211000 22.88 CHF
K0493.0125X2000StahlØ25 x 225 ±0,1212000 45.77 CHF
K0493.0130X500StahlØ30 x 230 ±0,126500 11.00 CHF
K0493.0130X1000StahlØ30 x 230 ±0,1261000 21.91 CHF
K0493.0130X2000StahlØ30 x 230 ±0,1262000 43.80 CHF
K0493.0140X500StahlØ40 x 440 ±0,1532500 18.75 CHF
K0493.0140X1000StahlØ40 x 440 ±0,15321000 37.51 CHF
K0493.0140X2000StahlØ40 x 440 ±0,15322000 74.75 CHF
K0493.0150X500StahlØ50 x 450 ±0,242500 25.49 CHF
K0493.0150X1000StahlØ50 x 450 ±0,2421000 50.70 CHF
K0493.0150X2000StahlØ50 x 450 ±0,2422000 101.47 CHF
K0493.0220X500AluminiumØ20 x 320 ±0,114500 11.00 CHF
K0493.0220X1000AluminiumØ20 x 320 ±0,1141000 21.91 CHF
K0493.0220X2000AluminiumØ20 x 320 ±0,1142000 43.80 CHF
K0493.0230X500AluminiumØ30 x 230 ±0,126500 8.48 CHF
K0493.0230X1000AluminiumØ30 x 230 ±0,1261000 17.03 CHF
K0493.0230X2000AluminiumØ30 x 230 ±0,1262000 34.02 CHF
K0493.0240X500AluminiumØ40 x 340 ±0,1534500 14.42 CHF
K0493.0240X1000AluminiumØ40 x 340 ±0,15341000 28.86 CHF
K0493.0240X2000AluminiumØ40 x 340 ±0,15342000 57.68 CHF
K0493.0250X500AluminiumØ50 x 350 ±0,244500 17.81 CHF
K0493.0250X1000AluminiumØ50 x 350 ±0,2441000 35.57 CHF
K0493.0250X2000AluminiumØ50 x 350 ±0,2442000 71.18 CHF

Vierkantrohre

mehr Info

Zeichnungen

Vierkantrohre

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
BezeichnungD1D2LCADZub.PreisBestellen
K0493.4120X500Stahl20 x 20 x 120 ±0,318500 6.80 CHF
K0493.4120X1000Stahl20 x 20 x 120 ±0,3181000 13.60 CHF
K0493.4120X2000Stahl20 x 20 x 120 ±0,3182000 27.16 CHF
K0493.4125X500Stahl25 x 25 x 1,525 ±0,3225006.80 CHF
K0493.4125X1000Stahl25 x 25 x 1,525 ±0,322100013.61 CHF
K0493.4125X2000Stahl25 x 25 x 1,525 ±0,322200030.41 CHF
K0493.4130X500Stahl30 x 30 x 230 ±0,326500 8.48 CHF
K0493.4130X1000Stahl30 x 30 x 230 ±0,3261000 17.03 CHF
K0493.4130X2000Stahl30 x 30 x 230 ±0,3262000 34.01 CHF
K0493.4140X500Stahl40 x 40 x 340 ±0,434500 12.26 CHF
K0493.4140X1000Stahl40 x 40 x 340 ±0,4341000 24.28 CHF
K0493.4140X2000Stahl40 x 40 x 340 ±0,4342000 48.58 CHF
K0493.4210X500Aluminium10 x 1010*-500 8.71 CHF
K0493.4210X1000Aluminium10 x 1010*-1000 17.41 CHF
K0493.4210X2000Aluminium10 x 1010*-2000 34.80 CHF
K0493.4220X500Aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,217500 6.57 CHF
K0493.4220X1000Aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 13.07 CHF
K0493.4220X2000Aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 26.17 CHF
K0493.4230X500Aluminium30 x 30 x 230 ±0,226500 7.53 CHF
K0493.4230X1000Aluminium30 x 30 x 230 ±0,2261000 15.07 CHF
K0493.4230X2000Aluminium30 x 30 x 230 ±0,2262000 30.08 CHF
K0493.4240X500Aluminium40 x 40 x 440 ±0,332500 16.25 CHF
K0493.4240X1000Aluminium40 x 40 x 440 ±0,3321000 32.45 CHF
K0493.4240X2000Aluminium40 x 40 x 440 ±0,3322000 64.94 CHF