Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium
K0490

Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenkfüße sind um 180° stufenlos verstellbar.

* Langloch.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0490 Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium 675 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEFGHKLMNOPRSUCADZub.PreisBestellen
K0490.51212,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  31.05 CHF
K0490.51414,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  31.05 CHF
K0490.51616,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  31.05 CHF
K0490.51818,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  31.05 CHF
K0490.52020,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  41.76 CHF
K0490.52525,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  41.76 CHF
K0490.53030,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  41.76 CHF
K0490.54040,29* (4x)605657761004476144100101004869M10x50-  58.71 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33