Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Flansch Kunststoff
K0479

Rohrverbinder Flansch Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung:schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen K0492 das Entsprechende angepasst werden.Auf Anfrage:Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Reduzierhülsen K0492
- Rund- und Vierkantrohre K0493
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0479 Rohrverbinder Flansch Kunststoff 687 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEFGHKLMNPSCADZub.PreisBestellen
K0479.18185,318253030,535403239,550521M6x18  1.92 CHF
K0479.30306,530404550506051,562,580828,5M8x25  4.73 CHF