Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Profilgleiter mit Klemmhebel
K1806

Profilgleiter mit Klemmhebel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper: Zinkdruckguss.
Gleitelemente: Kunststoff POM.
Anbauteile: Stahl verzinkt.
O-Ring: EPDM.
Klemmhebel: Kunststoff, glasfaserverstärkt.
Klemmhebel-Mechanik: Stahl.
Hinweis:Profilgleiter aus Metall mit eingeklipsten Gleitelementen aus Kunststoff. Mit zusätzlichem Klemmhebel zum Klemmen des Schlittensystems. Die Profilgleiter ermöglichen eine verschleißarme Linearbewegung von Aluminiumprofilen mit Nut 8 mm. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich.

Die maximal zulässige Belastung für einen Profilgleiter beträgt Fmax. = 50 N. Die Haltekraft bei einem maximalem Anzugsmoment von 15 Nm beträgt 600 N.

Gleitführungen mit mehreren Gleitschlitten müssen als Kombination aus Festlager (Form F) und Loslager (Form L) ausgeführt werden. Hierdurch werden Formtoleranzen ausgeglichen und eine leichte Beweglichkeit sichergestellt.

Form S: Set zur Anbindung beliebiger Anbauelemente.

Form L: Set zur Verwendung als Loslager.

Form F: Set zur Verwendung als Festlager.
LieferumfangForm S: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Sechskantmuttern DIN 439 B - M6.

Form L: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M5x25.
2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
2 Nutensteine, Nut 8 - M5.
1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.


Form F: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M6x25.
2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
2 Nutensteine, Nut 8 - M6.
1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1806 Profilgleiter mit Klemmhebel 489 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Profilgleiter mit Klemmhebel

Profilgleiter
mit Klemmhebel, Form S, Standard

mehr Info

Zeichnungen

Profilgleiter
mit Klemmhebel, Form S, Standard

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormForm-TypCADZub.PreisBestellen
K1806.1001Sstandard 22.80 CHF

Profilgleiter
mit Klemmhebel, Form L, Loslager

mehr Info

Zeichnungen

Profilgleiter
mit Klemmhebel, Form L, Loslager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

CADZub.PreisBestellen
K1806.2051LLoslagerM5 22.80 CHF

Profilgleiter
mit Klemmhebel, Form F, Festlager

mehr Info

Zeichnungen

Profilgleiter
mit Klemmhebel, Form F, Festlager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

CADZub.PreisBestellen
K1806.3061FFestlagerM6 22.80 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33