Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sechskantmuttern mit Flansch EN 1661
K1797

Sechskantmuttern mit Flansch EN 1661

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8, galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1797 Sechskantmuttern mit Flansch EN 1661 184 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern mit Flansch EN 1661

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselD

D1CHSWCADZub.PreisBestellen
K1797.204Stahl-M4100,94,657 0.23 CHF
K1797.205Stahl-M511,8158 0.23 CHF
K1797.206Stahl-M614,21,1610 0.45 CHF
K1797.208Stahl-M817,91,2813 0.54 CHF
K1797.210Stahl-M1021,81,51015 0.90 CHF
K1797.212Stahl-M12261,81218 1.38 CHF
K1797.216Stahl-M1634,52,41624 2.43 CHF
K1797.220Stahl-M2042,832030 3.39 CHF
K1797.104EdelstahlA2M4100,94,657 0.23 CHF
K1797.105EdelstahlA2M511,8158 0.26 CHF
K1797.106EdelstahlA2M614,21,1610 0.32 CHF
K1797.108EdelstahlA2M817,91,2813 0.53 CHF
K1797.110EdelstahlA2M1021,81,51015 0.78 CHF
K1797.112EdelstahlA2M12261,81218 1.32 CHF
K1797.605EdelstahlA4M511,8158 0.32 CHF
K1797.606EdelstahlA4M614,21,1610 0.42 CHF
K1797.608EdelstahlA4M817,91,2813 0.69 CHF
K1797.610EdelstahlA4M1021,81,51015 1.03 CHF
K1797.612EdelstahlA4M12261,81218 1.73 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33