- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0699Schrauben für T-Nuten DIN 787, 12.9 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde, vergütet auf 12.9, schwarz.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Nutbreite | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0699.11250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | | | 10.74 CHF | | K0699.11280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | | | 11.42 CHF | | K0699.112100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | | | 12.76 CHF | | K0699.112125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | | | 13.01 CHF | | K0699.112160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | | | 15.61 CHF | | K0699.112200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | | | 17.26 CHF | | K0699.11450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | | | 12.00 CHF | | K0699.11480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | | | 12.12 CHF | | K0699.114100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | | | 13.66 CHF | | K0699.114125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | | | 13.86 CHF | | K0699.114160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | | | 16.53 CHF | | K0699.114200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | | | 17.37 CHF | | K0699.11663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 14.92 CHF | | K0699.116100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 15.68 CHF | | K0699.116125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | | | 18.67 CHF | | K0699.116160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 19.39 CHF | | K0699.116250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 25.69 CHF | | K0699.11863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | | | 15.27 CHF | | K0699.118100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | | | 16.32 CHF | | K0699.118125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | | | 19.07 CHF | | K0699.118160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | | | 19.78 CHF | | K0699.118250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | | | 24.25 CHF | | K0699.12080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | | | 22.82 CHF | | K0699.120125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | | | 23.48 CHF | | K0699.120200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | | | 27.89 CHF | | K0699.120315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | | | 39.01 CHF | | K0699.12280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | | | 22.17 CHF | | K0699.122125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | | | 23.24 CHF | | K0699.122200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | | | 27.89 CHF | | K0699.122315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | | | 39.01 CHF | | K0699.124100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | | | 34.75 CHF | | K0699.124160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | | | 38.03 CHF | | K0699.124250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | | | 50.65 CHF | | K0699.124400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | | | 69.99 CHF | | K0699.128100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | | | 29.08 CHF | | K0699.128160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | | | 37.33 CHF | | K0699.128250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | | | 46.54 CHF | | K0699.128400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | | | 68.10 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|