Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gewindeeinsätze selbstschneidendmit Schneidschlitz
K0978

Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahl einsatzgehärtet, verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, Gusseisen, Duroplaste und Thermoplaste.

Die Gewindeeinsätze sind am unteren Ende konisch geformt und besitzen einen Schneidschlitz. Sie schneiden beim Eindrehen in ein Aufnahmeloch ihr Aufnahmegewinde selbst. Dies garantiert eine absolut sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial.

Innengewinde D1 nach ISO 6H.

Die Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz federn in manchen Werkstoffen im Schneidschlitzbereich geringfügig nach innen. Es entsteht so ein gewisser Schraubensicherungseffekt. Ist dies nicht gewünscht empfehlen wir die Gewindeeinsätze mit Schneidbohrung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0978 Gewindeeinsätze selbstschneidendmit Schneidschlitz 267 kB
 Einbauinformationen Gewindeeinsätze selbstschneidend 303 kB

Zeichnungen

Gewindeeinsätze selbstschneidendmit Schneidschlitz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
D1
Innengewinde
D2L
Länge
PT
min.
R min.
bei Leichtmetall
R min.
bei Gußeisen
R min.
bei Kunststoffe
Bestellnummer
Hand-Einbauwerkzeug
Bestellnummer
Maschinen-Einbauwerkzeug
CADZub.PreisBestellen
K0978.03StahlM3560,5811,51,25K0978.803K0978.903 auf Anfrage
K0978.04StahlM46,580,75101,31,951,6K0978.804K0978.904 auf Anfrage
K0978.05StahlM58101131,62,42K0978.805K0978.905 auf Anfrage
K0978.06StahlM610141,517232,5K0978.806K0978.906 auf Anfrage
K0978.08StahlM812151,5182,43,63K0978.808K0978.908 auf Anfrage
K0978.10StahlM1014181,5222,84,23,5K0978.810K0978.910 auf Anfrage
K0978.12StahlM1216221,5263,24,84K0978.812K0978.912 auf Anfrage
K0978.16StahlM1620221,527465-K0978.916 auf Anfrage
K0978.103EdelstahlM3560,5811,51,25K0978.803K0978.903 auf Anfrage
K0978.104EdelstahlM46,580,75101,31,951,6K0978.804K0978.904 auf Anfrage
K0978.105EdelstahlM58101131,62,42K0978.805K0978.905 auf Anfrage
K0978.106EdelstahlM610141,517232,5K0978.806K0978.906 auf Anfrage
K0978.108EdelstahlM812151,5182,43,63K0978.808K0978.908 auf Anfrage
K0978.110EdelstahlM1014181,5222,84,23,5K0978.810K0978.910 auf Anfrage
K0978.112EdelstahlM1216221,5263,24,84K0978.812K0978.912 auf Anfrage
K0978.116EdelstahlM1620221,527465-K0978.916 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33