Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB
K1395

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Messing.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung:Gehäuse glatt.Hinweis:Glatte Ausführung, geschirmtes System.
Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten.

Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.

Die Stabgreifer der Form A können ohne Minderung der Haftkraft um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1395 Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB 187 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1HH1THaftkraft
N
Abstand zu
Eisenwandungen
mm
CADZub.PreisBestellen
K1395.106A6-2010-101,5 4.42 CHF
K1395.108A8-2010-251,5 4.82 CHF
K1395.110A10-208-452 5.55 CHF
K1395.113A13-206-702,5 6.72 CHF
K1395.116A16-202-1503 8.67 CHF
K1395.120A20-255-2804 11.38 CHF
K1395.125A25-357-4505 22.74 CHF
K1395.132A32-404,5-7006 39.58 CHF
K1395.206B6M320-5101,5 5.51 CHF
K1395.208B8M320-5251,5 5.91 CHF
K1395.210B10M420-7452 6.72 CHF
K1395.213B13M420-7702,5 7.94 CHF
K1395.216B16M425-81503 9.87 CHF
K1395.220B20M625-62804 12.68 CHF
K1395.225B25M635-84505 24.02 CHF
K1395.232B32M640-67006 40.88 CHF