Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0122

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0122 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 321 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
Material
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0122.0032reinorange RAL 2004Zink0M3910131424,5414,530333037716 4.77 CHF
K0122.00327rubinrot RAL 3003Zink0M3910131424,5414,530333037716 4.77 CHF
K0122.0033silber-metallicZink0M3910131424,5414,530333037716 4.77 CHF
K0122.0042reinorange RAL 2004Zink0M4910131424,5414,530333037716 4.77 CHF
K0122.00427rubinrot RAL 3003Zink0M4910131424,5414,530333037716 4.77 CHF
K0122.0043silber-metallicZink0M4910131424,5414,530333037716 4.77 CHF
K0122.0052reinorange RAL 2004Zink0M5910131424,5414,530333037716 4.77 CHF
K0122.00527rubinrot RAL 3003Zink0M5910131424,5414,530333037716 4.77 CHF
K0122.0053silber-metallicZink0M5910131424,5414,530333037716 4.77 CHF
K0122.1042reinorange RAL 2004Zink1M4910131424,5414,531344047716 4.77 CHF
K0122.10427rubinrot RAL 3003Zink1M4910131424,5414,531344047716 4.77 CHF
K0122.1043silber-metallicZink1M4910131424,5414,531344047716 4.77 CHF
K0122.1052reinorange RAL 2004Zink1M5910131424,5414,531344047716 4.77 CHF
K0122.10527rubinrot RAL 3003Zink1M5910131424,5414,531344047716 4.77 CHF
K0122.1053silber-metallicZink1M5910131424,5414,531344047716 4.77 CHF
K0122.1062reinorange RAL 2004Zink1M6910131424,5414,531344047716 4.77 CHF
K0122.10627rubinrot RAL 3003Zink1M6910131424,5414,531344047716 4.77 CHF
K0122.1063silber-metallicZink1M6910131424,5414,531344047716 4.77 CHF
K0122.2062reinorange RAL 2004Zink2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6.04 CHF
K0122.20627rubinrot RAL 3003Zink2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6.04 CHF
K0122.2063silber-metallicZink2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6.04 CHF
K0122.2082reinorange RAL 2004Zink2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6.04 CHF
K0122.20827rubinrot RAL 3003Zink2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6.04 CHF
K0122.2083silber-metallicZink2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6.04 CHF
K0122.3082reinorange RAL 2004Zink3M81416212237102454,558,580911122 6.61 CHF
K0122.30827rubinrot RAL 3003Zink3M81416212237102454,558,580911122 6.61 CHF
K0122.3083silber-metallicZink3M81416212237102454,558,580911122 6.61 CHF
K0122.3102reinorange RAL 2004Zink3M101416212237102454,558,580911122 6.61 CHF
K0122.31027rubinrot RAL 3003Zink3M101416212237102454,558,580911122 6.61 CHF
K0122.3103silber-metallicZink3M101416212237102454,558,580911122 6.61 CHF
K0122.4102reinorange RAL 2004Zink4M1017192727,54310276367,5951091324 7.72 CHF
K0122.41027rubinrot RAL 3003Zink4M1017192727,54310276367,5951091324 7.72 CHF
K0122.4103silber-metallicZink4M1017192727,54310276367,5951091324 7.72 CHF
K0122.4122reinorange RAL 2004Zink4M1217192727,54310276367,5951091324 7.72 CHF
K0122.41227rubinrot RAL 3003Zink4M1217192727,54310276367,5951091324 7.72 CHF
K0122.4123silber-metallicZink4M1217192727,54310276367,5951091324 7.72 CHF
K0122.5122reinorange RAL 2004Zink5M1223233132491231,57377,51101261526 9.67 CHF
K0122.51227rubinrot RAL 3003Zink5M1223233132491231,57377,51101261526 9.67 CHF
K0122.5123silber-metallicZink5M1223233132491231,57377,51101261526 9.67 CHF
K0122.5162reinorange RAL 2004Zink5M1623233132491231,57377,51101261526 9.67 CHF
K0122.51627rubinrot RAL 3003Zink5M1623233132491231,57377,51101261526 9.67 CHF
K0122.5163silber-metallicZink5M1623233132491231,57377,51101261526 9.67 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33