BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet
Stahlteile blank.Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Besonderheiten: