Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion
K1553

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.
Werkstoff:Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Vorteile:Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1553 Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion 238 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1553.1041schwarzgrau RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 4.53 CHF
K1553.1051schwarzgrau RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 4.53 CHF
K1553.2051schwarzgrau RAL 70212M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5.34 CHF
K1553.2061schwarzgrau RAL 70212M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5.34 CHF
K1553.2081schwarzgrau RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5.34 CHF
K1553.3081schwarzgrau RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 6.60 CHF
K1553.3101schwarzgrau RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 6.60 CHF
K1553.10484verkehrsrot RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 4.53 CHF
K1553.10584verkehrsrot RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 4.53 CHF
K1553.20584verkehrsrot RAL 30202M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5.34 CHF
K1553.20684verkehrsrot RAL 30202M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5.34 CHF
K1553.20884verkehrsrot RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 5.34 CHF
K1553.30884verkehrsrot RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 6.60 CHF
K1553.31084verkehrsrot RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 6.60 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33