Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0124

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und Schutzkappe,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305.

Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0124 Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl 231 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0124.9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 22.66 CHF
K0124.9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22.66 CHF
K0124.9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 22.66 CHF
K0124.9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22.66 CHF
K0124.9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23.39 CHF
K0124.9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23.39 CHF
K0124.9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23.39 CHF
K0124.9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 22.66 CHF
K0124.9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22.66 CHF
K0124.9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 22.66 CHF
K0124.9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22.66 CHF
K0124.9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23.39 CHF
K0124.9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23.39 CHF
K0124.9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23.39 CHF
K0124.9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22.66 CHF
K0124.9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 22.66 CHF
K0124.9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 22.66 CHF
K0124.9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23.39 CHF
K0124.9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23.39 CHF
K0124.9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23.39 CHF
K0124.9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 27.23 CHF
K0124.9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 27.23 CHF
K0124.9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 27.23 CHF
K0124.9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 27.98 CHF
K0124.9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 27.98 CHF
K0124.9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 27.98 CHF
K0124.9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 27.23 CHF
K0124.9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 27.23 CHF
K0124.9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 27.23 CHF
K0124.9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 27.98 CHF
K0124.9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 27.98 CHF
K0124.9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 27.98 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33