Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde
K1872

Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse aus Messing oder Stahl.
Ausführung:Messing blank.
Stahl blau passiviert.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Drücken des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1872 Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde 210 kB

Zeichnungen

Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Material
Komponente
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1872.1041schwarzgrau RAL 7021MessingM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 2.27 CHF
K1872.1051schwarzgrau RAL 7021MessingM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 2.27 CHF
K1872.2051schwarzgrau RAL 7021MessingM57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 2.67 CHF
K1872.2061schwarzgrau RAL 7021MessingM6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 2.67 CHF
K1872.2081schwarzgrau RAL 7021MessingM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 2.67 CHF
K1872.3081schwarzgrau RAL 7021StahlM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 3.30 CHF
K1872.3101schwarzgrau RAL 7021StahlM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 3.30 CHF
K1872.10484verkehrsrot RAL 3020MessingM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 2.27 CHF
K1872.10584verkehrsrot RAL 3020MessingM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 2.27 CHF
K1872.20584verkehrsrot RAL 3020MessingM57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 2.67 CHF
K1872.20684verkehrsrot RAL 3020MessingM6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 2.67 CHF
K1872.20884verkehrsrot RAL 3020MessingM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 2.67 CHF
K1872.30884verkehrsrot RAL 3020StahlM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 3.30 CHF
K1872.31084verkehrsrot RAL 3020StahlM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 3.30 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33