Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Exzenterhebel mit Schnellverschluss
K0751

Exzenterhebel mit Schnellverschluss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Griffhebel und Druckscheibe aus glasfaserverstärktem Kunststoff PA66, schwarz.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305, blank.
Steckbolzen Stahl 1.0718, blau passiviert.
Federclip Edelstahl 1.4310, passiviert.
Hinweis:Durch Einrasten in den Federclip kann ein Blechelement positioniert werden. Das nachfolgende Spannen des Blechelements erfolgt durch den Griffhebel.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Haltekraft führen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0751 Exzenterhebel mit Schnellverschluss 281 kB
 Einbauanleitung für Exzenterhebel mit Schnellverschluss 69,4 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Schnellverschluss
Exzenterhebel mit Schnellverschluss

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1BHH1X
Materialstärke
Haltekraft
ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0751.121107X271,579,6221423,41,9 - 2,3500 14.91 CHF
K0751.121107X471,579,6221423,43,9 - 4,3500 15.10 CHF
K0751.121107X671,579,6221423,45,9 - 6,3500 15.31 CHF
K0751.121107X871,579,6221423,47,9 - 8,3500 15.51 CHF