Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungHinweis:Die elektronischen Positionsanzeiger bieten weiterreichende Möglichkeiten gegenüber den mechanischen Positionsanzeigern, denn sie bilden Winkel ebenso ab wie ungewöhnliche Spindelsteigungen und registrieren dabei jeden Bruchteil einer Spindelverstellung.
* Freie Programmierbarkeit der Parameter mit der Programmier-Software K0411.09.Technische Daten:– LCD-Display mit 5 Stellen – Ziffernhöhe ca. 8 mm – Anzeigebereich von -19999 ... 99999 – Hohlwellen-Ø 14 H7 mm – Arbeitstemperatur -10 °C bis +60 °C – Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C – Drehzahl max. 600 U/min – Batterie Lithium Knopfzelle 3V, Typ CR2032. Lebensdauer ca. 2 Jahre – Vibrationsfestigkeit nach DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) – Schockfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms – EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 – Schutzart IP 51Merkmale:– Anzeigewerte und Kommastelle frei programmierbar – Linear- oder Winkelmodus – Funktionstaste für Nullsetzung – Funktionstaste für Umschaltung zwischen Absolutmaß und Kettenmaß – Programmierung eines Offsetwerts direkt am Gerät – einfacher BatteriewechselZubehör:– Reduzierhülsen K0412 – Programmier-Software K0411.09Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.