Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff, Form A, mit Passbohrung und Querbohrung
K1523_A

2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff, Form A, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad Aluminium.
Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Ausführung:Schwarz oder silber pulverbeschichtet.Hinweis:Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm.Montage:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Zubehör:K0173 Vorlegscheiben.
K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
LieferumfangAluminiumhandrad.
Nabenabdeckung.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Zeichnungshinweis:
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1523_A 2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff, Form A, mit Passbohrung und Querbohrung 743 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff, Form A, mit Passbohrung und Querbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormForm-TypD1

D2D3L1L3HH2D7CADZub.PreisBestellen
K1523.1251216schwarzAPassbohrung mit Querbohrung1251231183617,66,5M6 22.16 CHF
K1523.1251416schwarzAPassbohrung mit Querbohrung1251431183617,66,5M6 22.16 CHF
K1523.1601416schwarzAPassbohrung mit Querbohrung1601436204019,46,5M6 26.93 CHF
K1523.1601616schwarzAPassbohrung mit Querbohrung1601636204019,48M6 26.93 CHF
K1523.1251226silberAPassbohrung mit Querbohrung1251231183617,66,5M6 22.16 CHF
K1523.1251426silberAPassbohrung mit Querbohrung1251431183617,66,5M6 22.16 CHF
K1523.1601426silberAPassbohrung mit Querbohrung1601436204019,46,5M6 26.93 CHF
K1523.1601626silberAPassbohrung mit Querbohrung1601636204019,48M6 26.93 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33