Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut
K1525_C

2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad Aluminium.
Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Zylindergriffachse Stahl brüniert.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Ausführung:Schwarz oder silber pulverbeschichtet.Hinweis:Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm.Montage:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Zubehör:K0173 Vorlegscheiben.
K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
LieferumfangAluminiumhandrad.
Nabenabdeckung.
Zylindergriff umlegbar.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Zeichnungshinweis:
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1525_C 2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut 900 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormForm-TypAB3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3T
CADZub.PreisBestellen
K1525.12512104schwarzCPassbohrung mit Nut424125123119,9M62017,610518564913,8 49.82 CHF
K1525.12514105schwarzCPassbohrung mit Nut425125143119,9M62017,610518564916,3 49.82 CHF
K1525.16014105schwarzCPassbohrung mit Nut555160143626M82617,813720805716,3 60.77 CHF
K1525.16016105schwarzCPassbohrung mit Nut555160163626M82617,813720805718,3 60.77 CHF
K1525.12512204silberCPassbohrung mit Nut424125123119,9M62017,610518564913,8 49.82 CHF
K1525.12514205silberCPassbohrung mit Nut425125143119,9M62017,610518564916,3 49.82 CHF
K1525.16014205silberCPassbohrung mit Nut555160143626M82617,813720805716,3 60.77 CHF
K1525.16016205silberCPassbohrung mit Nut555160163626M82617,813720805718,3 60.77 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33