- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- K1523
2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1524
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1525
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
- K0671
Handräder DIN 950 aus Grauguss
- K0160
Handräder DIN 950 aus Aluminium
- K1208
Handräder DIN 950, aus Edelstahl
- K1520
Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1521
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1522
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0163
Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium
- K1307
Scheibenhandräder Edelstahl mit drehbarem Griff
- K0164
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff
- K0165
Scheibenhandräder ohne Griff
- K0256
Handräder
- K0257
Handräder mit Zylindergriff drehbar
- K0258
Handräder mit Zylindergriff umlegbar
- K0259
Handräder mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0184
Handräder
- K0262
Rändelräder mit Griff
- K0275
Deltaräder
- K1661
Handräder aus Stahlblech
- K1875
Handräder aus Stahlblech
- K1876
Handräder aus Edelstahlblech
- K0726
Kugelgriffe drehbar
- K0684
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468
- K0685
Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469
- K0727
Handkurbeln Aluminium
- K0997
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0996
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K0998
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0999
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
- K0266
Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar
- K0659
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar
- K0268
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0728
Kugelkurbeln aus Stahl
- K0740
Zylindergriffe drehbar mit Innensechskant
- K0774
Zylindergriffe drehbar
- K0775
Zylindergriffe umlegbar
- K1000
Zylindergriffe drehbar Edelstahl
- K0263
Zylindergriffe drehbar
- K1468
Zylindergriffe Kunststoff drehbar
- K1469
Zylindergriffe Kunststoff umlegbar
- K0265
Sicherheits-Zylindergriffe selbsttätig rückschwenkend
- K1470
Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff selbsttätig rückschwenkend
- K0166
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
- K1199
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Edelstahl
- K0167
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium
- K0168
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl
- K1209
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Edelstahl
- K0169
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Aluminium
- K1221
Konusgriffe fest
- K0170
Griffe drehbar
- K0651
Griffe drehbar oval
- K0172
Konusgriffe
- K1207
Konusknöpfe
- K1222
Ovalknöpfe
- K1201
Konusgriffe drehbar
- K1202
Konusgriffe
- K0173
Vorlegscheiben
- K0408
Positionsanzeiger
- K2106
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0409
Positionsanzeiger
- K2107
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0410
Positionsanzeiger
- K2108
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0411
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K0771
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K1657
Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle
- K1658
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle
- K1905
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform
- K1906
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm
- K1959
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform
- K1926
Hohlwellensensoren mit magnetischer Abtastung
- K1927
Reduzierhülsen
- K1663
Magnetband inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge
- K0412
Reduzierhülsen
- K0413
Zwischenplatten
- K0414
Montageplatten
- K1928
Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige
- K1929
Positionsanzeiger für Handräder Analog-Digitalanzeige
- K1930
Handräder für Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K01622-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung:Schwarz pulverbeschichtet. Radkranz gedreht. Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0162.01080X10 | Passbohrung | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 12.55 CHF | | K0162.01080X12 | Passbohrung | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 12.55 CHF | | K0162.01100X10 | Passbohrung | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 15.18 CHF | | K0162.01100X12 | Passbohrung | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 15.18 CHF | | K0162.01125X12 | Passbohrung | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 17.61 CHF | | K0162.01125X14 | Passbohrung | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 17.61 CHF | | K0162.01160X14 | Passbohrung | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 22.59 CHF | | K0162.01160X16 | Passbohrung | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 22.59 CHF | | K0162.01200X18 | Passbohrung | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 37.46 CHF | | K0162.01200X20 | Passbohrung | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 37.46 CHF | | K0162.01250X22 | Passbohrung | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 59.25 CHF | | K0162.01250X26 | Passbohrung | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 59.25 CHF | | K0162.11080X10 | Passbohrung mit Nut | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | | | 14.69 CHF | | K0162.11080X12 | Passbohrung mit Nut | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | | | 14.69 CHF | | K0162.11100X10 | Passbohrung mit Nut | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | | | 17.31 CHF | | K0162.11100X12 | Passbohrung mit Nut | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | | | 17.31 CHF | | K0162.11125X12 | Passbohrung mit Nut | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | | | 19.85 CHF | | K0162.11125X14 | Passbohrung mit Nut | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | | | 19.85 CHF | | K0162.11160X14 | Passbohrung mit Nut | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | | | 24.96 CHF | | K0162.11160X16 | Passbohrung mit Nut | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | | | 24.96 CHF | | K0162.11200X18 | Passbohrung mit Nut | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | | | 40.11 CHF | | K0162.11200X20 | Passbohrung mit Nut | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | | | 40.11 CHF | | K0162.11250X22 | Passbohrung mit Nut | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | | | 62.63 CHF | | K0162.11250X26 | Passbohrung mit Nut | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | | | 62.63 CHF | |
|
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| fester Zylindergriff | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0162.21080X10 | Passbohrung | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 18.64 CHF | | K0162.21080X12 | Passbohrung | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 18.64 CHF | | K0162.21100X10 | Passbohrung | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 21.29 CHF | | K0162.21100X12 | Passbohrung | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 21.29 CHF | | K0162.21125X12 | Passbohrung | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 24.87 CHF | | K0162.21125X14 | Passbohrung | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 24.87 CHF | | K0162.21160X14 | Passbohrung | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 33.21 CHF | | K0162.21160X16 | Passbohrung | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 33.21 CHF | | K0162.21200X18 | Passbohrung | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 48.10 CHF | | K0162.21200X20 | Passbohrung | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 48.10 CHF | | K0162.21250X22 | Passbohrung | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 71.31 CHF | | K0162.21250X26 | Passbohrung | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 71.31 CHF | | K0162.31080X10 | Passbohrung mit Nut | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 20.79 CHF | | K0162.31080X12 | Passbohrung mit Nut | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 20.79 CHF | | K0162.31100X10 | Passbohrung mit Nut | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 23.40 CHF | | K0162.31100X12 | Passbohrung mit Nut | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 23.40 CHF | | K0162.31125X12 | Passbohrung mit Nut | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 27.17 CHF | | K0162.31125X14 | Passbohrung mit Nut | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 27.17 CHF | | K0162.31160X14 | Passbohrung mit Nut | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 35.60 CHF | | K0162.31160X16 | Passbohrung mit Nut | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 35.60 CHF | | K0162.31200X18 | Passbohrung mit Nut | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 50.62 CHF | | K0162.31200X20 | Passbohrung mit Nut | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 50.62 CHF | | K0162.31250X22 | Passbohrung mit Nut | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 74.63 CHF | | K0162.31250X26 | Passbohrung mit Nut | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 74.63 CHF | |
|
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| drehbarer Zylindergriff | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0162.41080X10 | Passbohrung | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 22.29 CHF | | K0162.41080X12 | Passbohrung | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 22.29 CHF | | K0162.41100X10 | Passbohrung | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 24.96 CHF | | K0162.41100X12 | Passbohrung | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 24.96 CHF | | K0162.41125X12 | Passbohrung | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 29.04 CHF | | K0162.41125X14 | Passbohrung | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 29.04 CHF | | K0162.41160X14 | Passbohrung | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 36.46 CHF | | K0162.41160X16 | Passbohrung | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 36.46 CHF | | K0162.41200X18 | Passbohrung | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 51.23 CHF | | K0162.41200X20 | Passbohrung | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 51.23 CHF | | K0162.41250X22 | Passbohrung | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 75.70 CHF | | K0162.41250X26 | Passbohrung | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 75.70 CHF | | K0162.51080X10 | Passbohrung mit Nut | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 24.51 CHF | | K0162.51080X12 | Passbohrung mit Nut | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 24.51 CHF | | K0162.51100X10 | Passbohrung mit Nut | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 27.21 CHF | | K0162.51100X12 | Passbohrung mit Nut | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 27.21 CHF | | K0162.51125X12 | Passbohrung mit Nut | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | 31.39 CHF | | K0162.51125X14 | Passbohrung mit Nut | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 31.39 CHF | | K0162.51160X14 | Passbohrung mit Nut | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 38.81 CHF | | K0162.51160X16 | Passbohrung mit Nut | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 38.81 CHF | | K0162.51200X18 | Passbohrung mit Nut | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 53.79 CHF | | K0162.51200X20 | Passbohrung mit Nut | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 53.79 CHF | | K0162.51250X22 | Passbohrung mit Nut | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | 78.98 CHF | | K0162.51250X26 | Passbohrung mit Nut | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 | | | 78.98 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|