Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Dreisterngriffe
K1083

Dreisterngriffe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Gewindebolzen verzinkt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1083 Dreisterngriffe 145 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Dreisterngriffe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2D3D6HH1H2TT1LFilter
K1083.24506KM645-161121181091-
K1083.26508KM865-2215,52823,511,5111,5-
K1083.26510KM1065-2215,52823,511,5111,5-
K1083.28510KM1085-30213730,516142-
K1083.28512KM1285-30213730,516192-
K1083.210512KM12105-35254637,519172-
K1083.210514KM14105-35254637,519192-
K1083.48508XLM8851830213730,516-220/30
K1083.48510XLM10851830213730,516-220/30
K1083.48512XLM12851830213730,516-220/40
K1083.410512XLM121052035254637,519-230/50