Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K, mit Gewindebuchse
K0153_K

Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis:Durch das metall-detektierbare Additiv kann es zu partiellen Farbabweichungen der Kunststoffoberfläche kommen.Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:metall-detektierbar.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0153_K Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K, mit Gewindebuchse 356 kB

Zeichnungen

Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2HH2H3TCADZub.PreisBestellen
K0153.14306KM63213,521119,512 7.90 CHF
K0153.14308KM84013,525131012 8.47 CHF
K0153.14310KM10501932171217 10.16 CHF