- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Diese Spanngriffe bestechen durch ihre außergewöhnliche Form. Durch die hohe Bauweise sind auch höhere Spannkräfte handschonend erzielbar.Werkstoff, Ausführung:Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Innengewinde Messing. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.Hinweis:SYMPA TOUCH Spanngriffe hoch sind in 2 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | T | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0280.4206 | K | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 | - | | | 2.81 CHF | | K0280.4208 | K | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 | - | | | 3.09 CHF | | K0280.4210 | K | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 | - | | | 3.09 CHF | | K0280.4212 | K | M12 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 | - | | | 3.51 CHF | | K0280.4706 | K | M6 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 | - | | | 3.48 CHF | | K0280.4708 | K | M8 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 | - | | | 3.59 CHF | | K0280.4710 | K | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 | - | | | 3.83 CHF | | K0280.4712 | K | M12 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 | - | | | 4.88 CHF | | K0280.4206X15 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | - | 15 | | | 2.73 CHF | | K0280.4206X20 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | - | 20 | | | 2.73 CHF | | K0280.4206X25 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | - | 25 | | | 2.76 CHF | | K0280.4206X35 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | - | 35 | | | 2.76 CHF | | K0280.4208X16 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | - | 16 | | | 3.19 CHF | | K0280.4208X25 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | - | 25 | | | 3.19 CHF | | K0280.4208X35 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | - | 35 | | | 3.25 CHF | | K0280.4210X20 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | - | 20 | | | 3.25 CHF | | K0280.4210X30 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | - | 30 | | | 3.26 CHF | | K0280.4210X40 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | - | 40 | | | 3.34 CHF | | K0280.4210X50 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | - | 50 | | | 3.39 CHF | | K0280.4706X20 | L | M6 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | - | 20 | | | 3.34 CHF | | K0280.4706X35 | L | M6 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | - | 35 | | | 3.34 CHF | | K0280.4708X35 | L | M8 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | - | 35 | | | 3.83 CHF | | K0280.4710X40 | L | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | - | 40 | | | 3.95 CHF | | K0280.4710X50 | L | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | - | 50 | | | 3.99 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|