Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Außengewinde
K0110_AG

Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:

Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.

Ausführung:Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis:Durch das metall-detektierbare Additiv kann es zu partiellen Farbabweichungen der Kunststoffoberfläche kommen.Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:metall-detektierbar.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Besonderheiten:
Edelstahl RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0110_AG Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Außengewinde 199 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartD

D1D2D3HH1LCADZub.PreisBestellen
K0110.140005X10AußengewindeM515111311,54,310 7.27 CHF
K0110.140006X20AußengewindeM615111311,54,320 7.95 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33