Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form L, mit Klemmhülse
K0159_L

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form L, mit Klemmhülse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Montage Form L: Die Kugelknöpfe werden durch leichte Hammerschläge fest aufgetrieben. Bitte nur einen Gummi- bzw. Kunststoffhammer bis zu einem Gewicht von 200 g verwenden!Schafttoloranz:Kugelknöpfe mit Klemmhülse können auf handelsübliche Stangen mit Toleranz h9 aufgesteckt werden. Die mitgelieferte Klemmhülse gewährleistet einen festen und sicheren Sitz.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0159_L Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form L, mit Klemmhülse 186 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form L, mit Klemmhülse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
D

D1D6HTCADZub.PreisBestellen
K0159.42005Lschwarz520121813 1.68 CHF
K0159.42506Lschwarz625152316 1.57 CHF
K0159.42508Lschwarz825152315 1.57 CHF
K0159.43208Lschwarz832182915 1.92 CHF
K0159.43210Lschwarz1032182920 1.92 CHF
K0159.44010Lschwarz10402037,520 2.63 CHF
K0159.44012Lschwarz12402037,523 2.63 CHF
K0159.45012Lschwarz1250284820 4.10 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33