- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0608_MDFlügelgriffe einseitig mit Deckel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:schwarzgrau. Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Komponente | Farbe Deckel
| A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0608.904 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.9045 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.9046 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.9047 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.905 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.9055 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.9056 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.9057 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.906 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.9065 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.9066 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.9067 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.32 CHF | | K0608.105 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1.40 CHF | | K0608.1055 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1.40 CHF | | K0608.1056 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1.40 CHF | | K0608.1057 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1.40 CHF | | K0608.106 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1.40 CHF | | K0608.1065 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1.40 CHF | | K0608.1066 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1.40 CHF | | K0608.1067 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1.40 CHF | | K0608.208 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.41 CHF | | K0608.2085 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.41 CHF | | K0608.2086 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.41 CHF | | K0608.2087 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.41 CHF | | K0608.210 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.41 CHF | | K0608.2105 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.41 CHF | | K0608.2106 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.41 CHF | | K0608.2107 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.41 CHF | | K0608.0904 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.09045 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.09046 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.09047 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.0905 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.09055 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.09056 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.09057 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.0906 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.09065 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.09066 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.09067 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1.98 CHF | | K0608.0105 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2.18 CHF | | K0608.01055 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2.18 CHF | | K0608.01056 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2.18 CHF | | K0608.01057 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2.18 CHF | | K0608.0106 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2.18 CHF | | K0608.01065 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2.18 CHF | | K0608.01066 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2.18 CHF | | K0608.01067 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2.18 CHF | | K0608.0208 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.71 CHF | | K0608.02085 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.71 CHF | | K0608.02086 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.71 CHF | | K0608.02087 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.71 CHF | | K0608.0210 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.71 CHF | | K0608.02105 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.71 CHF | | K0608.02106 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.71 CHF | | K0608.02107 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2.71 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|