Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar mit Außengewinde
K1378_AG

Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griff schwarzgrau RAL7021 oder rot ähnlich RAL3020.
Stahlteile blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Fünfsterngriffe abschließbar verhindern ein unberechtigtes Lösen der Verschraubung.
Über den Schließzylinder wird eine formschlüssige Verbindung zwischen Griff und Gewindeteil hergestellt oder diese unterbrochen.
Besteht keine formschlüssige Verbindung dreht der Griff ohne den Gewindeteil anzutreiben.
Ein unberechtigtes Öffnen der Schraubverbindung wird somit verhindert.

Die abschließbaren Fünfsterngriffe werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Auf Anfrage:Weitere Ausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1378_AG Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar mit Außengewinde 317 kB

Zeichnungen

Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
D

D1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
K1378.6808X20StahlschwarzgrauM868241045,520 20.44 CHF
K1378.6810X20StahlschwarzgrauM1068241045,520 20.58 CHF
K1378.06808X20EdelstahlschwarzgrauM868241045,520 22.48 CHF
K1378.06810X20EdelstahlschwarzgrauM1068241045,520 22.65 CHF
K1378.846808X20StahlrotM868241045,520 20.44 CHF
K1378.846810X20StahlrotM1068241045,520 20.58 CHF
K1378.0846808X20EdelstahlrotM868241045,520 22.48 CHF
K1378.0846810X20EdelstahlrotM1068241045,520 22.65 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33