- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0277_IGDrehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl.Ausführung:Buchse brüniert.Hinweis:Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch.Zeichnungshinweis:1) Stellschraube zum Einstellen des Drehmoments Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Gewindeart | Material Komponente | Farbe Deckel
| Größe | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | Drehmoment Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0277.205 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2051 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2052 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2053 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2055 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2056 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2057 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.206 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2061 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2062 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2063 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2065 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2066 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2067 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.306 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3061 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3062 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3063 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3065 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3066 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3067 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.308 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3081 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3082 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3083 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3085 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3086 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3087 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|