Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde
K1465

igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus igumid® G, Lagerkalotte iglidur® W300.Ausführung:schwarz.Hinweis:Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen, ist unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Flusen sowie korrosions- und chemikalienbeständig. Er ist geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen.
Die Anschlussmaße entsprechen der Maßreihe K nach DIN ISO 12240.
Toleranzen:Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die dazugehörende Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1465 igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde 171 kB

Zeichnungen

igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Rechtsgewinde
Bestellnummer
Linksgewinde
DD1ABHH1KLαmax. statische
Zugbelastung N
kurzzeitig
max. statische
Zugbelastung N
langzeitig
max.
Querbelastung N
kurzzeitig
max.
Querbelastung N
langzeitig
Filter
K1465.105K1465.10515M533188611,11915°8004008040
K1465.106K1465.10616M636209712,72114,5°100050010050
K1465.108K1465.10818M8422412915,82512,5°1700850200100
K1465.110K1465.110110M1048301410,5192812,5°25001250300150
K1465.110125K1465.110125110M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150
K1465.112K1465.112112M125434161222,23212,5°27001350400200
K1465.112125K1465.112125112M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200
K1465.114K1465.114114M1461381913,525,253612,5°34001700700350
K1465.116K1465.116116M166642211528,33711,5°39001950800400
K1465.116150K1465.116150116M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400
K1465.118150K1465.118150118M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500
K1465.120K1465.120120M207850251834,94511,5°600030001300650
K1465.120150K1465.120150120M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33