- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- K0709
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
- K0710
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
- K0711
Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
- K1934
Gabelgelenke für Gelenkköpfe
- K1935
Gabelgelenke für Gelenkköpfe Edelstahl
- K0731
Gabelgelenke mit Federklappbolzen DIN 71752
- K1139
Federklappbolzen für Gabelköpfe DIN 71752
- K1454
Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe
- K1455
Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe
- K1456
Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe
- K0732
Gabelgelenke Edelstahl DIN 71752
- K0733
Gabelgelenke DIN 71752
- K1459
Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde
- K1460
Gabelkopfgegenstücke Stahl
- K0734
Winkelgelenke DIN 71802
- K0734
Winkelgelenke Edelstahl ähnlich DIN 71802 Form CS mit Dichtkappe
- K0712
Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805
- K0713
Kugelzapfen für Winkelgelenke DIN 71803
- K0127
Gelenkaugen
- K0714
Sicherungsbügel für Kugelpfannen DIN 71805
- K1136
Splinte DIN EN ISO 1234
- K1137
Federstecker ähnlich DIN 11024
- K2014
Klappstecker DIN 11023
- K0715
Axialgelenke ähnlich DIN 71802
- K1936
Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar
- K0716
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0717
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0718
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2079
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K2085
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachschmierbar
- K0719
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2080
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K2086
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachschmierbar
- K0720
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2081
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K0721
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2082
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K0722
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2083
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K0723
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2084
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K1324
Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0734_CSWinkelgelenke DIN 71802 Form CS |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank.Hinweis:Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | Material Grundkörper | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0734.080351 | CS | Rechtsgewinde | Stahl | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 | | | 3.73 CHF | | K0734.08051 | CS | Rechtsgewinde | Stahl | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.24 CHF | | K0734.10061 | CS | Rechtsgewinde | Stahl | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.51 CHF | | K0734.13081 | CS | Rechtsgewinde | Stahl | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.31 CHF | | K0734.16101 | CS | Rechtsgewinde | Stahl | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4.87 CHF | | K0734.16121 | CS | Rechtsgewinde | Stahl | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.63 CHF | | K0734.19141 | CS | Rechtsgewinde | Stahl | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10.81 CHF | | K0734.19161 | CS | Rechtsgewinde | Stahl | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 14.26 CHF | | K0734.080511 | CS | Linksgewinde | Stahl | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.62 CHF | | K0734.100611 | CS | Linksgewinde | Stahl | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.93 CHF | | K0734.130811 | CS | Linksgewinde | Stahl | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.82 CHF | | K0734.161011 | CS | Linksgewinde | Stahl | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 6.12 CHF | | K0734.161211 | CS | Linksgewinde | Stahl | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 6.63 CHF | | K0734.191411 | CS | Linksgewinde | Stahl | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 13.10 CHF | | K0734.191611 | CS | Linksgewinde | Stahl | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 15.62 CHF | | K0734.08052 | CS | Rechtsgewinde | Edelstahl | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 15.67 CHF | | K0734.10062 | CS | Rechtsgewinde | Edelstahl | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 17.56 CHF | | K0734.13082 | CS | Rechtsgewinde | Edelstahl | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 18.56 CHF | | K0734.16102 | CS | Rechtsgewinde | Edelstahl | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 33.29 CHF | | K0734.16122 | CS | Rechtsgewinde | Edelstahl | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 35.30 CHF | | K0734.080521 | CS | Linksgewinde | Edelstahl | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 16.15 CHF | | K0734.100621 | CS | Linksgewinde | Edelstahl | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 18.44 CHF | | K0734.130821 | CS | Linksgewinde | Edelstahl | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 19.51 CHF | | K0734.161021 | CS | Linksgewinde | Edelstahl | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 34.95 CHF | | K0734.161221 | CS | Linksgewinde | Edelstahl | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 37.07 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|