Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Steckbolzen Stahl mit Edelstahl-Schlüsselring
K0365

Steckbolzen Stahl mit Edelstahl-Schlüsselring

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bolzen Stahl.
Schlüsselring Edelstahl.
Ausführung:Bolzen verzinkt.
Schlüsselring blank.
Hinweis:Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Die Steckbolzen mit Schlüsselring bilden eine kostengünstige Alternative zu den Steckbolzen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0365 Steckbolzen Stahl mit Edelstahl-Schlüsselring 140 kB

Zeichnungen

Steckbolzen Stahl mit Edelstahl-Schlüsselring

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2LL1L5Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0365.1023060152366,51572222  4.95 CHF
K0365.1023060202366,52072722  5.07 CHF
K0365.1023060302366,53073722  5.18 CHF
K0365.1023060402366,54074722  5.32 CHF
K0365.1028080302888,83083838  5.18 CHF
K0365.1028080402888,84084838  5.32 CHF
K0365.1028080502888,85085838  5.49 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33