- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1284_ACSperrriegel mit Anschlag, Form A und C |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung:brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert. Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert.Zeichnungshinweis:1) Anschlag links 2) Anschlag rechts DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1284.1040410 | A | links | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1284.1040510 | A | links | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1284.1040610 | A | links | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1284.1040512 | A | links | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1284.1040612 | A | links | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1284.1040812 | A | links | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1284.1040616 | A | links | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1284.1040816 | A | links | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1284.1041016 | A | links | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1284.10408201 | A | links | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | | K1284.10410201 | A | links | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | | K1284.10412201 | A | links | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | | K1284.1060410 | C | links | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1284.1060510 | C | links | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1284.1060610 | C | links | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1284.1060512 | C | links | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1284.1060612 | C | links | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1284.1060812 | C | links | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1284.1060616 | C | links | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1284.1060816 | C | links | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1284.1061016 | C | links | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1284.10608201 | C | links | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1284.10610201 | C | links | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1284.10612201 | C | links | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1284.2040410 | A | rechts | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1284.2040510 | A | rechts | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1284.2040610 | A | rechts | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1284.2040512 | A | rechts | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1284.2040612 | A | rechts | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1284.2040812 | A | rechts | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1284.2040616 | A | rechts | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1284.2040816 | A | rechts | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1284.2041016 | A | rechts | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1284.20408201 | A | rechts | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | | K1284.20410201 | A | rechts | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | | K1284.20412201 | A | rechts | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | | K1284.2060410 | C | rechts | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1284.2060510 | C | rechts | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1284.2060610 | C | rechts | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1284.2060512 | C | rechts | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1284.2060612 | C | rechts | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1284.2060812 | C | rechts | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1284.2060616 | C | rechts | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1284.2060816 | C | rechts | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1284.2061016 | C | rechts | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1284.20608201 | C | rechts | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1284.20610201 | C | rechts | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1284.20612201 | C | rechts | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|