Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung
K1098

Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können. Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid-Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist. Ein- und Ausschraubdrehmomente sind Richtwerte.
Auf Anfrage:Sonderausführungen sowie Feingewinde.Zeichnungshinweis:
Form AP: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form CP: mit Rastnut, ohne Kontermutter
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1098 Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung 205 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung

Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1098.091903060StahlAP3M61431,5125103,560,8410 3.96 CHF
K1098.091004060StahlAP4M6143615613461612 3.99 CHF
K1098.091105080StahlAP5M8144017715581,3612 4.54 CHF
K1098.091206100StahlAP6M101847,5208176101,8815 4.96 CHF
K1098.091308120StahlAP8M122561,72610238122,3819 5.84 CHF
K1098.191903060EdelstahlAP3M61431,5125103,560,8410 4.42 CHF
K1098.191004060EdelstahlAP4M6143615613461612 4.45 CHF
K1098.191105080EdelstahlAP5M8144017715581,3612 5.08 CHF
K1098.191206100EdelstahlAP6M101847,5208176101,8815 5.52 CHF
K1098.191308120EdelstahlAP8M122561,72610238122,3819 6.59 CHF

Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, Gewindesicherung und Rastnut

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, Gewindesicherung und Rastnut

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1098.093903060StahlCP3M61431,5125103,560,8410 4.08 CHF
K1098.093004060StahlCP4M6143615613461612 4.10 CHF
K1098.093105080StahlCP5M8144017715581,3612 4.68 CHF
K1098.093206100StahlCP6M101847,5208176101,8815 5.24 CHF
K1098.093308120StahlCP8M122561,72610238122,3819 6.39 CHF
K1098.193903060EdelstahlCP3M61431,5125103,560,8410 4.50 CHF
K1098.193004060EdelstahlCP4M6143615613461612 4.51 CHF
K1098.193105080EdelstahlCP5M8144017715581,3612 5.31 CHF
K1098.193206100EdelstahlCP6M101847,5208176101,8815 5.89 CHF
K1098.193308120EdelstahlCP8M122561,72610238122,3819 7.02 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33