- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0748Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit... |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank.
Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank.Hinweis:Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten. Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zeichnungshinweis:Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0748.01903060 | A | Stahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4.24 CHF | | K0748.01004080 | A | Stahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4.26 CHF | | K0748.01105100 | A | Stahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 4.32 CHF | | K0748.01206120 | A | Stahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 5.05 CHF | | K0748.01308160 | A | Stahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 5.31 CHF | | K0748.11903060 | A | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4.43 CHF | | K0748.11004080 | A | Edelstahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4.46 CHF | | K0748.11105100 | A | Edelstahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 5.19 CHF | | K0748.11206120 | A | Edelstahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 6.02 CHF | | K0748.11308160 | A | Edelstahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 7.71 CHF | |
|
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0748.02903060 | B | Stahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4.30 CHF | | K0748.02004080 | B | Stahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4.33 CHF | | K0748.02105100 | B | Stahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 4.43 CHF | | K0748.02206120 | B | Stahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 5.16 CHF | | K0748.02308160 | B | Stahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 5.36 CHF | | K0748.12903060 | B | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4.47 CHF | | K0748.12004080 | B | Edelstahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4.49 CHF | | K0748.12105100 | B | Edelstahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 5.27 CHF | | K0748.12206120 | B | Edelstahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 6.05 CHF | | K0748.12308160 | B | Edelstahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 7.83 CHF | |
|
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff und Rastnut |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0748.03903060 | C | Stahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4.33 CHF | | K0748.03004080 | C | Stahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4.42 CHF | | K0748.03105100 | C | Stahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 4.46 CHF | | K0748.03206120 | C | Stahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 5.19 CHF | | K0748.03308160 | C | Stahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 5.40 CHF | | K0748.13903060 | C | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4.52 CHF | | K0748.13004080 | C | Edelstahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4.51 CHF | | K0748.13105100 | C | Edelstahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 5.31 CHF | | K0748.13206120 | C | Edelstahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 6.14 CHF | | K0748.13308160 | C | Edelstahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 7.89 CHF | |
|
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff, Rastnut und Kontermutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0748.04903060 | D | Stahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4.48 CHF | | K0748.04004080 | D | Stahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4.52 CHF | | K0748.04105100 | D | Stahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 4.57 CHF | | K0748.04206120 | D | Stahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 5.36 CHF | | K0748.04308160 | D | Stahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 5.67 CHF | | K0748.14903060 | D | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4.60 CHF | | K0748.14004080 | D | Edelstahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4.63 CHF | | K0748.14105100 | D | Edelstahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 5.48 CHF | | K0748.14206120 | D | Edelstahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 6.31 CHF | | K0748.14308160 | D | Edelstahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 8.14 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|