- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1744_BArretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.
Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden. Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors.Werkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung:Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis:Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm.Technische Daten:Induktiver Sensor: Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) Betriebsspannung: 6 - 30 V DC Betriebsstrom: <100 mA Schaltabstand: 1 mm Schaltfrequenz: <4000 Hz Kurzschlussfest: ja Verpolungsfest: ja Schutzart: IP 67 Anschlussart: 2 m PVC Kabel Temperaturbereich: -10° C - +70°C Zulassung: CE, c-UL-us, EACAnwendung:Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.Sicherheit:Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.Zeichnungshinweis:Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
P = Kabellänge
BN = Braun BK = Schwarz BU = Blau Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Arretierstift | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | P | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1744.21051 | B | Stahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 85.92 CHF | | K1744.22061 | B | Stahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 87.19 CHF | | K1744.23081 | B | Stahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 88.45 CHF | | K1744.24101 | B | Stahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 92.28 CHF | | K1744.24121 | B | Stahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 94.81 CHF | | K1744.021051 | B | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 89.73 CHF | | K1744.022061 | B | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 91.00 CHF | | K1744.023081 | B | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 94.81 CHF | | K1744.024101 | B | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 97.36 CHF | | K1744.024121 | B | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 99.91 CHF | | K1744.121051 | B | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 89.73 CHF | | K1744.122061 | B | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 91.00 CHF | | K1744.123081 | B | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 94.81 CHF | | K1744.124101 | B | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 97.36 CHF | | K1744.124121 | B | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 99.91 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|