Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Exzenterhebel
K1584_A

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Exzenterhebel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt.

Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und blank.

Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei diesem Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird.
Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.
Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216
max. 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Vorteile:Einfache und schnelle Bedienung.
Für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Mit integrierter Rastfunktion.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665
Positionierbuchsen für Arretierbolzen K1290
Haltestücke K0638
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1584_A Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Exzenterhebel 259 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Exzenterhebel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Farbe
Komponente
FormAA1BB1D

D1Hub
S
LL1L2L3SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1584.8105StahlschwarzA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 10.94 CHF
K1584.8206StahlschwarzA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 12.15 CHF
K1584.8308StahlschwarzA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 14.51 CHF
K1584.8410StahlschwarzA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 23.57 CHF
K1584.8105154Stahlverkehrsrot RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 10.94 CHF
K1584.8206154Stahlverkehrsrot RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 12.15 CHF
K1584.8308154Stahlverkehrsrot RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 14.51 CHF
K1584.8410154Stahlverkehrsrot RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 23.57 CHF
K1584.18105EdelstahlschwarzA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 15.92 CHF
K1584.18206EdelstahlschwarzA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 18.83 CHF
K1584.18308EdelstahlschwarzA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 25.54 CHF
K1584.18410EdelstahlschwarzA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 49.28 CHF
K1584.18105154Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 15.92 CHF
K1584.18206154Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 18.83 CHF
K1584.18308154Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 25.54 CHF
K1584.18410154Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 49.28 CHF